Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PSS u2 P0 F/S PN2
Articolo in corso di dismissione
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Modulo principale per PSS u2 nel sistema I/O remoto, failsafe estandard, 2 connettori femmina RJ45, PROFINET con profilo PROFIsafe, classe diconformità C (CC-C), IRT/RT, Shared Device, alimentazione della tensione integrataper il collegamento di Module Supply e Periphery Supply, isolamento elettrico, collegamento per messa a terra funzionale, slot per scheda microSD Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Campo di applicazione | Standard/failsafe |
| Scopo di U1 | Module Supply |
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 28.8 |
| Isolamento elettrico U1 | Sì |
| Scopo di U2 | Periphery Supply |
| Tensione di alimentazione 2(V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza di U2 | -30%/+25% |
| Isolamento elettrico U2 | Sì |
| Supporto memoria collegabile | Scheda µSD |
| VelocitàTrasmPROFINET impost. | 100 MBit/s |
| Impost.velocità trasm.PROFINET | Modalità automatica |
| Certificazione PROFINET | PNO |
| ID produttore PROFINET | 092Fh |
| Tp.connett.interf.PROFINET | RJ45 |
| Tipo PROFINET | Disp. IO |
| Tempo ciclo PROFINET (RT) | 1 ... 512 ms |
| Tempo ciclo PROFINET (IRT) | 1 ... 16 ms |
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 61131-2 (zona B) |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 150 m/s² |
| Distanze in aria e superf.sec. |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Isolamento elettrico 1 tra | UB e Periphery Supply |
| Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento funzionale |
| Isolamento elettrico 2 tra | UB e Module Supply |
| Tipo isolamento elettrico 2 | Isolamento funzionale |
| Isolamento elettrico 3 tra | Periphery e Module Supply |
| Tipo isolamento elettrico 3 | Isolamento funzionale |
| Isolamento elettrico 4 tra | Module Supply e PROFINET |
| Tipo isolamento elettrico 4 | Isolamento funzionale |
| Materiale custodia parte inf. | PPE |
| Mater. custodia Parte super. | PC |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Altezza | 110.1 |
| Larghezza | 64.1 |
| Profondità | 94.7 |
| Peso netto | 240 |
| Peso lordo | 260 |
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 7a |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242608 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071917 |
| Volume | 0.805 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali