Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"380328","name":"Acc/MA/caps L-coded/M12","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
Acc/MA/caps L-coded/M12
Numero dell'articolo: 380328
GTIN: 4046548104776
Accessorio, tappi di chiusura per porte M12 in dispositivi PDP67 ePSS67,
grado di protezione IP67, grigio, confezione 2 pezzi., utilizzato soloper porte
M12 con codifica L (380324 solo per codifiche A e D).
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Accessorio, tappi di chiusura per porte M12 in dispositivi PDP67 ePSS67, grado di protezione IP67, grigio, confezione 2 pezzi., utilizzato soloper porte M12 con codifica L (380324 solo per codifiche A e D).
Dati tecnici
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-30
105 |
| Grado di protez. custodia | IP67 when screwed in place |
Dati meccanici
| Materiale prodotto | PA GF, UL 94 V-0 |
| Peso netto | 2 |
| Peso lordo | 4 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27440208 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000058 |
| ETIM Reference Feature | EC002314 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548104776 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |