Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"317930","name":"PASunits 5000","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0440","00102002107037","0010200210703780J2"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PASunits 5000
Numero dell'articolo: 317930
GTIN:
5.000 unità per la concessione della licenza di progetti e funzioniPAS4000.
Durata d’uso illimitata. Necessaria attivazione tramitehttps://depot.pilz.com
. Storno non possibile. Trasferibile nonché sicuro e
agevole da conservare con PASkey 317999.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
5.000 unità per la concessione della licenza di progetti e funzioniPAS4000. Durata d’uso illimitata. Necessaria attivazione tramitehttps://depot.pilz.com . Storno non possibile. Trasferibile nonché sicuro e agevole da conservare con PASkey 317999.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242591 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 43232608 |