text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PASunits 500

Numero dell'articolo: 317910
GTIN: 
500 unità per la concessione della licenza di progetti e funzioniPAS4000. Durata d’uso illimitata. Necessaria attivazione tramitehttps://depot.pilz.com . Storno non possibile. Trasferibile nonché sicuro e agevole da conservare con PASkey 317999.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

500 unità per la concessione della licenza di progetti e funzioniPAS4000. Durata d’uso illimitata. Necessaria attivazione tramitehttps://depot.pilz.com . Storno non possibile. Trasferibile nonché sicuro e agevole da conservare con PASkey 317999.

 
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242591  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 43232608