Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400537","name":"PIT es7u","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT es7u
Numero dell'articolo: 400537
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP6K9K, senza logo, perambiti sanitari,
diametro di montaggio: 22,3 mm.
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
BG cULus Listed EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
-30
70 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Altezza | 60 |
Larghezza | 33 |
Diametro | 37 |
Peso netto | 32 |
Peso lordo | 45 |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Codice EAN | 4046548071429 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volume | 0 |