Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"380321","name":"PSS67 Supply cable","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSS67 Supply cable
Numero dell'articolo: 380321
Articolo a metraggio, PUR, nero RAL9005, 5x0,5, adatto per catenaportacavi, colore dei
singoli fili: marrone, bianco, blu, nero, grigio
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
UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tipo cond. standard K1 | 39 Ohm/km |
Resistenza isol. cavo K1 | 1000 MOhm x km |
Resistenza specifica K1 | >= 1E+17 Ohm*cm |
Capacità conduttore K1 | 105pF/m |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -25 - 80 °C |
Dati meccanici
Materiale cavo K1 | Cu |
Isolante linea K1 | PP9P |
Tipo cavo K1 | Li9YH-11YH |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Nero, simile a RAL9005 |
Mater guaina protez. cavi 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 5 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 6.2 mm |
Sezione del conduttore | 0.5 mm² |
Sezione trasv. cond. AWG K1 | 20 |
Cordatura K1 | 5 fili intorno filato giunz.PP |
Schermatura K1 | No |
Numero fili | 5 |
Omologazioni del cavo K1 | UL AWM-Style 20549 |
Privo di alogeni | Sì |
Impermeabilità agli oli | Resistente |
Resistenza alla fiamma |
UL 1581
CSA 22.2 FT2 |
Peso netto | 50 g |
Peso lordo | 50 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121636 |
Codice EAN | 4046548055313 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060411 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000037 |
ETIM Reference Feature | EC002599 |
Volume | 0 |