text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PIT es Set3s-5c

Numero dell'articolo: 400437
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsantedi arresto di emergenza luminoso con simbolo arresto di emergenza e logo e blocco contatti con controllo, 2 NC, con morsetti a m...  Altri

Unità

Disponibile a magazzino per consegna

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsantedi arresto di emergenza luminoso con simbolo arresto di emergenza e logo e blocco contatti con controllo, 2 NC, con morsetti a molla.

Omologazione CE  
Automonitorato ja  
Lampade LED  
Vernice luminescente gelb  
 
Tensione di alimentazione (V) 12  
30  
Tipo tensione alimentazione U1 AC/DC  
Corrente contatto min. 5  
Potere interr.E-STOP sec.norma EN 60947-5-1  
Mat. contatti E-STOP AgNi  
Temperatura ambiente -25  
55  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia  
Posizione di montaggio A scelta  
Morsetto di collegamento Morsetto a molla  
Altezza 92  
Larghezza 56  
Diametro 55  
Peso netto 75  
Peso lordo 88  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS No  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 46171620  
Codice EAN 4046548071511  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
Volume 0