Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400446","name":"PIT es Set1s-6c","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT es Set1s-6c
Numero dell'articolo: 400446
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsantedi arresto di emergenza con
simbolo arresto di emergenza e logo e blocco contatti con controllo 2NC, e
contatto di segnalazione ... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsantedi arresto di emergenza con simbolo arresto di emergenza e logo e blocco contatti con controllo 2NC, e contatto di segnalazione 1 NA, con morsetti a molla.
Dati generali
Omologazione | CE |
Automonitorato | ja |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente contatto min. | 5 |
Arresto di emergenza
Potere interr.E-STOP sec.norma | EN 60947-5-1 |
Mat. contatti E-STOP | AgNi |
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
Altezza | 92 |
Larghezza | 55 |
Diametro | 55 |
Peso netto | 69 |
Peso lordo | 82 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Codice EAN | 4046548071603 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volume | 0 |