Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400308","name":"PIT esc6c 2n/c 1n/o","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT esc6c 2n/c 1n/o
Numero dell'articolo: 400308
PITestop, blocco contatti, 1 NC + 1 NC con controllo, 1 NA, con
morsetti a molla.
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dati generali
Omologazione | CE |
Automonitorato | ja |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente contatto min. | 5 |
Arresto di emergenza
Potere interr.E-STOP sec.norma | EN 60947-5-1 |
Mat. contatti E-STOP | AgNi |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 250 |
Corr. max AC15 contatto di sic | 3 |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 |
Materiale contatti | AgNi |
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Grado contaminazione | 3 |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
Altezza | 40 |
Larghezza | 44.5 |
Profondità | 29 |
Peso netto | 33 |
Peso lordo | 36 |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
Codice EAN | 4046548078619 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371302 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC000041 |
Volume | 0 |