text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSSu A Con Set1 C

Numero dell'articolo: 313114
GTIN: 4046548079142
PSSu, set connettori per moduli compatti, set composto da 2 connettori,1 fila/5 poli e 1 fila/10 poli, collegamento a molla, serie SPRINGCON.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
cULus Listed  
 
Temperatura ambiente -40  
105  
Sezione del conduttore 1.5  
1.5  
Sezione trasv. cond. AWG K1 28-16  
Peso netto 20  
Peso lordo 22  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242692  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548079142  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1