Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"315192","name":"PSSu E F PS2-R","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSSu E F PS2-R
Numero dell'articolo: 315192
GTIN: 4046548067774
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,
alimentazione Module Supply 24 V DC 1 A (tamponata 20 ms), alimentazione
Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentazione guida DIN 10 A, per il
settore ferroviario.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con i...
Altri
Unità
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione, alimentazione Module Supply 24 V DC 1 A (tamponata 20 ms), alimentazione Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentazione guida DIN 10 A, per il settore ferroviario. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA TÜV EAC |
| Campo di applicazione | Standard/failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Module Supply |
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 7 |
| Scopo di U2 | Periphery Supply |
| Tensione di alimentazione 2(V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza di U2 | -30%/+25% |
| Isolam. elettr. UINT1 per U2 | |
| Isolamento elettr. U1 e U2 | 2500 V |
| Scopo di UINT1 | Tensione sistema int. |
| Tolleranza di UINT1 | -2%/+3% |
| Corr. max funz. continuo UINT1 | 1 |
| Ponte interr. U UINT1 Norma | |
| UINT1 pr.corto/C | Sì |
Dati ambientali
| Pos.mont. Norma 1 ferr. | EN 50125-3 |
| Pos.mont. sec. Norma 1 ferr. | Zona binari (1m - 3m) |
| Pos.mont. Norma 2 ferr. | EN 61373 |
| Pos.mont. sec. Norma 2 ferr. | Categoria 1, classe A + B |
| Stress climatico secondo... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Norma temperatura ambiente | EN 50155 |
| Temperatura ambiente |
-40
70 |
| Norma 2 per temp. ambiente | EN 50125-1 |
| Temp. ambiente sec. Norma 2 | -40 ... +70°C |
| Norma 3 per temp. ambiente | EN 50125-3 |
| Temp. ambiente sec. Norma 3 | -40 ... +70°C |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | |
| Condensazione ammessa |
momentaneo
EN 50155 |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 50121-3-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 50125-3 |
| RumoreBandaLarga secondo | EN 61373 |
| RumoreBandaLarga secondo | EN 50125-3 |
| Norm1 RumoreBandaLargaFerr | EN 61373 |
| Freq RumoreBandaLargaApplFerr | 5 ... 150 Hz |
| Acc RumoreBandaLargaApplFerr | |
| Acc. rumore banda larga | |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 2g |
| Acc. shock sec. Norma 2 | 5g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 50124-1 |
| Categoria di sovratensione | OV2 |
| Grado contaminazione | PD2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti | IP20 |
Dati meccanici
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia piastra front. | PC |
| Cod. materiale custodia | PA |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Altezza | 76 |
| Larghezza | 25.2 |
| Profondità | 60.2 |
| Peso netto | 53 |
| Peso lordo | 62 |
| Nome elemento codifica | B |
| Colore elemento codifica | Giallo |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242611 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067774 |
| Volume | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10
pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli
, contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica,
verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon
etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici
e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4
con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette),
imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti,
elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli
DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica
richiudibile con etichetta identificativa.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, piastra terminale con resistenza terminale integrata, percondizioni ambientali gravose.
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSSu BS-R 2/8 C-T
314655
PSSu, modulo base, per moduli di alimentazione tensione, alimentazioneModul
Supply, alimentazione Periphery Supply alimentazione guida DIN, 2 fila,
4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla, percondizioni ambientali gravose. Solo per il refresh dell’alimentazionedella tensione e per la formazione di gruppi di potenziale!