Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"312185","name":"PSSu E F PS-P","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSSu E F PS-P
Numero dell'articolo: 312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,alimentazione
Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentazione guida C 10 A.
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Campo di applicazione | Standard/Fail-safe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U2 | Periphery Supply |
| Tensione di alimentazione 2(V) | 24 |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza di U2 | -30 %/+25 % |
| Isolam. elettr. UINT1 per U2 | 2500 V |
| Isolamento elettr. U1 e U2 | 2500 V |
| Ponte interr. U UINT1 Norma | EN 61131-2 |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensazione ammessa | unzulässig |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 150 m/s² |
| Acc. shock sec. Norma 2 | |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | IP54 |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti | IP20 |
Dati meccanici
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia piastra front. | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Cod. materiale custodia | PA |
| Tipo di morsetto | steckbar |
| Altezza | 76 |
| Larghezza | 12.6 |
| Profondità | 60.2 |
| Peso netto | 33 |
| Peso lordo | 42 |
| Nome elemento codifica | A |
| Colore elemento codifica | gelb |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242611 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548018660 |
| Volume | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, modulo base, per moduli di alimentazione tensione, alimentazioneModule
Supply, alimentazione Periphery Supply alimentazione guida DIN, 1 fila,
4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a vite. Solo perl’impiego come
primo modulo dopo il modulo principale nell’ambiente di sistema A e dopola stazione
remota PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C
312651
PSSu, modulo base, per moduli di alimentazione tensione, alimentazioneModule
Supply, alimentazione Periphery Supply alimentazione guida DIN, 1 fila,
4 livelli di collegamento, 8 morsetti, collegamento a molla. Solo perl’impiego come
primo modulo dopo il modulo principale nell’ambiente di sistema A e dopola stazione remota PSSu XR F-T!
Accessori opzionali
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10
pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli
, contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica,
verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon
etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici
e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4
con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette),
imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti,
elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli
DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica
richiudibile con etichetta identificativa.