Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"380071","name":"Crimping Tool","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
Crimping Tool
Numero dell'articolo: 380071
GTIN: 4046548087451
Pinza di crimpatura per sigillare contatti maschi e femmina a crimpare,
diametro 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, crimpatura a quattro indentatori,
regolazione della profondità di crimpatura mediante scala metrica,blocco pinza per
evitare crimpature involontarie.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Pinza di crimpatura per sigillare contatti maschi e femmina a crimpare, diametro 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, crimpatura a quattro indentatori, regolazione della profondità di crimpatura mediante scala metrica,blocco pinza per evitare crimpature involontarie.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 21043811 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000052 |
| ETIM Reference Feature | EC000168 |
| UNSPSC 25 | 27112147 |
| GTIN | 4046548087451 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 82032000 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |