text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

µSD Memory Card 512MB M12A

Numero dell'articolo: 4R000002
GTIN: 4046548095807
PDP67, accessorio, scheda di memoria micro SD, 512 MB, versioneindustriale, custodia in ottone nichelato, M12 connettore maschio, con codifica A,per dispositivi PDP67. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005

Articolo in corso di dismissione


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PDP67, accessorio, scheda di memoria micro SD, 512 MB, versioneindustriale, custodia in ottone nichelato, M12 connettore maschio, con codifica A,per dispositivi PDP67. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005

 
Temperatura ambiente -25  
70  
Peso netto 47  
Peso lordo 50  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 6c  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 19150702  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000041  
ETIM Reference Feature EC001068  
UNSPSC 25 43202005  
GTIN 4046548095807  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1