Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400451","name":"PIT es Set6u-5 cr","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT es Set6u-5 cr
Numero dell'articolo: 400451
GTIN: 4046548071658
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia da paretesottile, set
non modulare per montaggio su guida composto da pulsante di arresto diemergenza piccolo
e blocco contatti con controllo, 2 NC, con morsetti a molla.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia da paretesottile, set non modulare per montaggio su guida composto da pulsante di arresto diemergenza piccolo e blocco contatti con controllo, 2 NC, con morsetti a molla.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA UL Recognized Component EAC |
| Automonitorato | No |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Corrente contatto min. | 1 mA |
Arresto di emergenza
| Potere interr.E-STOP sec.norma | EN 60947-5-1 |
| Mat. contatti E-STOP | AgNi |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
| Altezza | 51 mm |
| Larghezza | 42 mm |
| Profondità | 108 mm |
| Diametro | 28 mm |
| Peso netto | 122 g |
| Peso lordo | 136 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371244 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548071658 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371098 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |