Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"266704","name":"PMI v704e","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMI v704e
Numero dell'articolo: 266704
PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 4,3", risoluzione 480 x272 Pixel,
touchscreen capacitivo, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 porta RJ45 100
MBit/s, 1 host USB 2.0, real-time clock condensat... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 4,3", risoluzione 480 x272 Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 porta RJ45 100 MBit/s, 1 host USB 2.0, real-time clock condensatore tampone, 24 V DC, 4W, versione Economy, OS Linux, PASvisu Runtime installato e con licenza, software preinstallato: software di visualizzazione Pilz.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Sistema operativo | Linux |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 2 W |
Esporre
Tipo display | TFT |
Diagonale display | 4.3 Zoll |
Risoluzione display | 480 x 272 |
Profondità colore display | 262144 |
Tipo display touch | Capacitivo |
CPU
Velocità del processore | 800 MHz |
RAM | 512 MB |
Real-time clock presente | Sì |
Porta USB
N. di interfacce host USB | 1 |
Tipo di interfaccia host USB | USB 2.0 Tipo A |
Interfaccia Ethernet
Velocità trasm. Ethernet | 100 MBit/s |
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 90 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protez. custodia | |
Grado protezione UL (tipo) | 1,2,5 |
Dati meccanici
Altezza | 95 mm |
Larghezza | 135 mm |
Profondità | 36.3 mm |
Peso netto | 435 g |
Peso lordo | 695 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 % |
CAS No. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Codice EAN | 4046548083330 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27330201 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001412 |
Volume | 4.741 |
Accessori opzionali
PMI 704 Holding frame
266101
PMI, accessorio, telaio di sostegno per montaggio pannello per PMI 704.