Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400300","name":"PIT esb2.1 contact block 1 n/c","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT esb2.1 contact block 1 n/c
Numero dell'articolo: 400300
PITestop, blocco contatti, 1 NC, morsetto in tecnologia a vite.
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
cULus Listed
EAC TÜV |
Automonitorato | nein |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente contatto min. | 1 |
Arresto di emergenza
Potere interr.E-STOP sec.norma | EN 60947-5-1 |
Mat. contatti E-STOP | AgNi |
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
-30
85 |
Grado contaminazione | 3 |
Dati meccanici
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Altezza | 37 |
Larghezza | 27 |
Profondità | 43.6 |
Peso netto | 17 |
Peso lordo | 20 |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
Codice EAN | 4046548003802 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371302 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC000041 |
Volume | 0 |