Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"402318","name":"PIT oe ETH connector spring load","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT oe ETH connector spring load
Numero dell'articolo: 402318
Connettore maschio per PIT oe ETH [402314] come ricambio, composto da 1x porta-connettori femmina
5 poli in versione a molla, uscita cavo diritta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371292 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002024 |
GTIN | 4046548107838 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |