text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN op Testpiece F 14mm

Numero dell'articolo: 630345
Barra di prova per il controllo della funzione, diametro 14 mm,protezione dita.

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

 
Peso netto 35  g
Peso lordo 35  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS No  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 76169990  
UNSPSC 25 39121528  
Codice EAN 4046548001846  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
Volume 0