Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"632505","name":"PSEN opII protective column-060 Set","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN opII protective column-060 Set
Numero dell'articolo: 632505
GTIN: 4046548096170
Il set include la colonna di protezione "PSEN opII protective column-
60" per barriera fotoelettrica di sicurezza fino ad una lunghezza di 450
mm, viti di fissaggio e "PSEN opII adjustable base unit". Protezione di
barriere fotoelettriche contro forte azione meccanica. Utilizzabile con
barriera fotoelettrica di sicurezza delle serie PSEN optII.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Il set include la colonna di protezione "PSEN opII protective column- 60" per barriera fotoelettrica di sicurezza fino ad una lunghezza di 450 mm, viti di fissaggio e "PSEN opII adjustable base unit". Protezione di barriere fotoelettriche contro forte azione meccanica. Utilizzabile con barriera fotoelettrica di sicurezza delle serie PSEN optII.
Dati generali
| Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-25
60 |
Dati meccanici
| Materiale custodia | Alluminio |
| Materiale piedino regol. | Alluminio |
| Altezza | 624 |
| Larghezza | 96 |
| Profondità | 68 |
| Peso netto | 3250 |
| Peso lordo | 7150 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096170 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76109090 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |