Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"632014","name":"PSEN opII Laserpointer","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN opII Laserpointer
Numero dell'articolo: 632014
GTIN: 4046548080803
Dispositivo di allineamento laser per serie barriere fotoelettriche PSENopt II.
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
FDA |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
3
3 |
Dati ambientali
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Grado di protez. custodia | IP30 |
Dati meccanici
| Materiale prodotto |
PP
PA-HF |
| Altezza | 106 |
| Larghezza | 42 |
| Profondità | 46.1 |
| Peso netto | 90 |
| Peso lordo | 100 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548080803 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90132000 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |