Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6L000019","name":"PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
Numero dell'articolo: 6L000019
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, concollegamento M12 a 8 poli,
interblocco a molla, 1 contatto NC interblocco, 2 contatti NCbloccaggio, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.
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
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
Collegamento in serie idoneo | Sì |
versione dispositivo | Sensore |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
Tipo tensione alimentazione U1 | AC/DC |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Forza di tenuta | 1500 |
Tipo di collegamento | M12, 8pol. male |
Altezza | 192 |
Larghezza | 42 |
Profondità | 44 |
Peso netto | 489 |
Peso lordo | 541 |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548101485 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volume | 1.258 |
Accessori per la messa in servizio
PSEN me5 AA
6L000002
Attuatore angolare per sistema di sicurezza per ripari mobili PSEN me5.Raggio di avvicinamento R ≥ 600 mm.
PSEN me5 AR
6L000003
Attuatore radiale per interruttore sistema di sicurezza per riparimobili
PSEN me5, per piccoli
sportelli. Raggio di avvicinamento R ≥ 150 mm.
PSEN me5 AF
6L000004
Attuatore flessibile per sistema di sicurezza per ripari mobili PSENme5.
Raggio di avvicinamento R ≥ 400
mm.
PSEN me5 AS
6L000001
Attuatore standard per sistema di sicurezza per ripari mobili PSEN me5.Raggio di avvicinamento R ≥ 800 mm
Accessori opzionali
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 1m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 1,5m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 20m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 0,5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Rotolo di cavo, TPU/ TPE-U, giallo RAL1003, 8x0,25, adatto per catenaportacavi, colore
dei singoli fili: bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu,rosso,
lunghezza cavo: 200m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Prolunga di 20 mm dello sblocco di fuga per il sistema di sicurezza
perripari mobili PSEN
me5.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Prolunga di 40 mm dello sblocco di fuga per il sistema di sicurezza
perripari mobili PSEN
me5.
PSEN me5 emergency release front
6L000008
Sblocco di emergenza anteriore per il sistema di sicurezza per
riparimobili PSEN me5.
PSEN me5 emergency release back
6L000009
Sblocco di emergenza posteriore per il sistema di sicurezza per
riparimobili PSEN me5.
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
540332
Connettore, 8 poli, connettore femmina assiale M12, codificato A, avite,
materiale anello filettato: zinco pressofuso nichelato, diametro esternocavo 6-
8mm
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN me5 escape release
6L000005
Sblocco di fuga per sistema di sicurezza per ripari mobili PSEN me5.
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Connettore, 8 poli, connettore maschio assiale M12, codificato A,
a vite, materiale anello filettato: zinco pressofuso nichelato,
diametro esterno cavo 6-8mm
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m