Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570314","name":"PSEN rs rope d3/d4 50m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN rs rope d3/d4 50m
Numero dell'articolo: 570314
Fune per interruttore a fune PSEN rs. Diametro fune 3 mm /
Diametro rivestimento 4 mm. Rivestito PVC, rosso. Rotolo 50 m.
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 73121098 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548063479 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002026 |
Volume | 0 |