Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"544022","name":"PSEN enc m2 eCAM","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN enc m2 eCAM
Numero dell'articolo: 544022
Encoder assoluto, multigiro, con due interfacce SSI ridondanti,
albero pieno 10 mm, chiavetta.
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
UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Potenza assorbita DC | 3.6 W |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -20 - 70 °C |
Umidità relativa max | 98% |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 60g |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Tipo di collegamento | Morsetti |
Materiale custodia | Alluminio |
Altezza | 125 mm |
Larghezza | 75 mm |
Profondità | 75 mm |
Peso netto | 850 g |
Peso lordo | 1050 g |
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
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
Codice EAN | 4046548067637 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27270502 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001486 |
Volume | 0 |