Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8177024","name":"PMCtendo SZ.85/0/1/2/7/K/H/20/00","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMCtendo SZ.85/0/1/2/7/K/H/20/00
Numero dell'articolo: 8177024
Mo = 66.1 Nm Io = 37.9 A UN = 400 V nN = 2000 min-1 Jmot = 133 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.
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
Harmonized System Code | 85015230 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Codice EAN | 4046548080100 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27022602 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000034 |
ETIM Reference Feature | EC001851 |
Volume | 0 |