Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6D000027","name":"PSEN sc cable M12-17sf, 2m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN sc cable M12-17sf, 2m
Numero dell'articolo: 6D000027
Cavo di collegamento Advanced PSENscan speciale, PUR, giallo RAL1003, 17
poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, lunghezzacavo: 2m
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
UKCA cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 1.5 A |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -40 - 80 °C |
Grado contaminazione | 3 |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore femm. M12 17 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Codifica connettore M12 1 | Codifica A |
Materiale ghiera Connettore 1 | CuZn nichelato |
Materiale superf. Contatto 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiale guarnizione | FPM |
Materiale connettori femmina | CuSn |
Materiale cavo K1 | Cu |
Isolante linea K1 | PP (9Y) |
Lunghezza cavo | 2 m |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Giallo segnale RAL 1003 |
Colore custodia | Nero |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Poss. trascinamento del cavo 1 | No |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 8 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 7.3 mm |
Sezione del conduttore | 0.08 - 0.14 mm² |
Sezione trasv. cond. AWG K1 | 26, 28 |
Schermatura K1 | No |
Numero fili | 17 |
Omologazioni del cavo K1 | UL AWM-Style 20233 |
Omologazioni connettore 1 | UL94 V-0 |
Privo di alogeni | Sì |
Impermeabilità agli oli | Resistente |
Resistenza alla fiamma |
CSA FT-2
UL AWM 20233 |
Peso netto | 130 g |
Peso lordo | 140 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548096866 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volume | 0 |