Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"C1000064","name":"PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
Numero dell'articolo: C1000064
Cavo di collegamento per PSENscan, connettore femmina M12 17 poli,diritto, codifica
A, schermato, lunghezza cavo: 5 m
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
UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 1.5 A |
Tipo resist.cond. cavo dati K1 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -40 - 80 °C |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore femm. M12 17 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Codifica connettore M12 1 | Codifica A |
Materiale ghiera Connettore 1 | CuZn nichelato |
Materiale superf. Contatto 1 | CuZn, dorato |
Materiale guarnizione | FKM |
Materiale connettori femmina | CuZn |
Materiale cavo K1 | Cu |
Isolante linea K1 | PP (9Y) |
Lunghezza cavo | 5 m |
Tolleranza lunghezza cavo K1 | |
Mat. superficie schermo K1 | Cu |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Giallo segnale RAL 1003 |
Colore custodia | Nero |
Mater guaina protez. cavi 1 | |
Poss. trascinamento del cavo 1 | No |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 8 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 7.75 mm |
Isolante linea cavo dati K1 | PP |
Isolante linea aliment. K1 | PP |
Sez. cavo dati AWG K1 | 28 |
Sezione trasv. cond. dati K1 | |
Sezione trasv. cond. UB K1 | |
Schermatura K1 | Sì |
Tipo di schermatura K1 | Rete in rame zincato |
Numero fili | 17 |
Omologazioni del cavo K1 |
UL AWM-Style 20233 |
Omologazioni connettore 1 | UL |
Privo di alogeni | Sì |
Impermeabilità agli oli | Resistente |
Resistenza alla fiamma |
UL FT2
UL 20233 |
Coppia serr. vite di fissaggio | 0,4 Nm |
Peso netto | 375 g |
Peso lordo | 377 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548107234 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volume | 1.083 |