Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"631183","name":"PSEN op SL cascading 0,1m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op SL cascading 0,1m
Numero dell'articolo: 631183
Accessori PSENopt slim, cavo in cascata per il collegamento di piùbarriere fotoelettriche della
serie PSENopt slim tra loro, lunghezza cavo: 0,1m
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
UKCA |
Dati tecnici
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore sistema 5 poli |
Tipo connettore 2 | Connettore femm. M12 5 poli |
Codifica connettore M12 2 | Codifica A |
Lunghezza cavo | 0.1 m |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 1 x Ø |
Peso netto | 17 g |
Peso lordo | 20 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Codice EAN | 4046548086416 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volume | 0 |