Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8177010","name":"PMCtendo SZ.52/1/1/2/7/K/H/30/00","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMCtendo SZ.52/1/1/2/7/K/H/30/00
Numero dell'articolo: 8177010
Mo = 8.0 Nm Io = 5.76 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 5.2 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake.
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
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Codice EAN | 4046548072891 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27022602 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000034 |
ETIM Reference Feature | EC001851 |
Volume | 0 |