Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"774081","name":"PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c
Numero dell'articolo: 774081
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 7 NA, 1 NC, 2 SC,
avvio automatico/controllato/manuale, test di attivazione, UB = 42... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 7 NA, 1 NC, 2 SC, avvio automatico/controllato/manuale, test di attivazione, UB = 42 VAC/24 V DC, Larghezza: 90 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto diemergenza, ripari mobili, circuito di retroazione.
Dati generali
Omologazione |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 42 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
Potenza assorbita AC | 9 |
Tensione di alimentazione 2(V) |
24
24 |
Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
Tolleranza di U2 |
Ingressi
Numero di ingressi | 2 |
Uscite a semiconduttore
N. uscite a semiconduttore | 2 |
Toll. tens. est. DC semicond. | -20%/+20% |
Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 |
Corr. max AC1 cont. di sic. | 8 |
Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 |
Corr. max DC1 contatto di sic. | 8 |
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 |
Corr. max AC15 contatto di sic | 5 |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 |
Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC G. P. |
Contatti sicurezza: Pilot Duty | B300, R300 |
Materiale contatti relè | AgSnO2 |
Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 °C |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | unzulässig |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
Categoria di sovratensione | III / II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Materiale custodia parte inf. | |
Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
Mater. custodia Parte super. | PPO UL 94 V1 |
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Tipo di morsetto | Fisso |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 10 AWG |
Altezza | 87 mm |
Larghezza | 90 mm |
Profondità | 121 mm |
Peso netto | 640 g |
Peso lordo | 650 g |
Ambiente
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548012125 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volume | 0.979 |