Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"C1000022","name":"Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Numero dell'articolo: C1000022
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 5 poli, angolare, codificaA su
connettore femmina M12 5 poli, diritto, codifica A, sezione delconduttore: 5 x 0,34
mm², lunghezza cavo: 3 m
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
UKCA cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 4 A |
Tipo cond. standard K1 | <=55,4 MOhm/km per 20°C |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -40 - 85 °C |
Temp. ambiente con UL | 80°C |
Grado contaminazione | 3 |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore maschio M12 5 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Angolare |
Codifica connettore M12 1 | Codifica A |
Tipo connettore 2 | Connettore femm. M12 5 poli |
Forma del tipo di connettore 2 | Assiale |
Codifica connettore M12 2 | Codifica A |
Materiale ghiera Connettore 1 | CuZn nichelato |
Materiale ghiera Connettore 2 | CuZn nichelato |
Materiale superf. Contatto 1 | Au |
Materiale superf. Contatto 2 | Au |
Materiale guarnizione | FKM |
Materiali pin | CuZn |
Materiale connettori femmina | CuZn |
Materiale cavo K1 | Cu |
Isolante linea K1 | PP (9Y) |
Tipo cavo K1 | LiF9Y11Y |
Lunghezza cavo | 3 m |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Nero |
Colore custodia | Giallo, simile a RAL1004 |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 8 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 5.5 mm |
Sezione del conduttore | 0.34 mm² |
Sezione trasv. cond. AWG K1 | 22 |
Cordatura K1 | 5 fili intorno imbott. |
Schermatura K1 | No |
Numero fili | 5 |
Omologazioni del cavo K1 | UL AWM-Style 20233 |
Omologazioni connettore 1 | UL94 V-2 |
Omologazioni connettore 2 | UL94 V-2 |
Privo di alogeni | Sì |
Impermeabilità agli oli | Resistente |
Resistenza alla fiamma |
UL 20233
DIN EN 60332-1-2 FT2 |
Coppia serr. vite di fissaggio | 0,4 Nm |
Peso netto | 126 g |
Peso lordo | 130 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548102499 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volume | 0 |