text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN sg2c-5LBLLE unit

Numero dell'articolo: 570814
Sistema di sicurezza per ripari mobili, di 2a generazione, interbloccosicuro con bloccaggio sicuro, conforme a EN 60947-5-3, per applicazioni fino a PL “e”. Composto da 5 elementi: 1. Pulsante luminos...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Sistema di sicurezza per ripari mobili, di 2a generazione, interbloccosicuro con bloccaggio sicuro, conforme a EN 60947-5-3, per applicazioni fino a PL “e”. Composto da 5 elementi: 1. Pulsante luminoso per attivazione del riparo mobile, 2. Pulsante con chiave per accesso e sblocco del riparo mobile, 3. Pulsante luminoso, 4. Pulsante luminoso, 5. Pulsante di arresto di emergenza. Dotazione: unità sensorecon pulsanti incluse coperture colorate e sbarra per lo sblocco di emergenzae attuatore per ripari con apertura a sinistra o a destra.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
Principio sensore Transponder  
Liv. codifica sec. ISO 14119 gering  
Codifica transponder codiert  
Collegamento in serie idoneo ja  
versione dispositivo Unit  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 2  
Numero di ingressi 2  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo2 24 V DC  
N. di N/C arresto di emergenza 2  
Tipo sblocco arresto emergenza Drehentriegelung  
Potere interr.E-STOP sec.norma EN 60947-5-1  
Numero di uscite OSSD 2  
Numero uscite di segnalazione 2  
Uscita SC protezione CC ja  
Mat. contatti tasto AgNi  
Potere interr.tasto sec. norma EN 60947-5-1  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -20  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC sec. norma .... EN 55011: classe A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP54  
Grado protezione UL (tipo) type 1  
Mod. dist.oper.Mod.temp. +-0,01mm/°C  
Sblocco di fuga presente ja  
Forza di tenuta , movimento di 1000  
Forza di tenuta direz. rotaz. 2000  
Offset altezza max +/-2,5 mm  
Offset angolare max +/-1,5 deg  
Attuatore Tipo 1 PSEN sg2 actuator  
Tipo di collegamento Federzugklemme steckbar  
Condutture cavi LiYY 24 x 0,5 mm2  
Mater. custodia Parte super. Kunststoff  
Materiale attuatore Edelstahl  
Altezza 555  
Larghezza 200  
Profondità 108  
Peso netto 2670  
Peso lordo 3050  
Frequenza operativa 122 kHz - 128 kHz  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS Sì  
Eccezioni RoHS Sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
6c  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1%  
CAS No. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Voce SCIP disponibile Sì  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
Codice EAN 4046548079883  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
Volume 0  
 

Accessori opzionali

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
Sistema sicuro per ripari mobili, 2a generazione, accessori: set dispine in versione a molla con dado per raccordi e scarico della trazione per passacavo. (Ricambio).
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part).
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
Sistema di sicurezza per ripari mobili, 2a generazione, accessori:copertura meccanica chiavistello, gialla, confezione 2 pezzi (ricambio).
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).