Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"516145","name":"PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator
Numero dell'articolo: 516145
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello cilindrico
M12, IP69, distanza di commutazione 8 mm, contenuto confezione = 1attuatore, custodia in acciaio inox,
certificazione ATEX.
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
IEC Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs TÜV ECOLAB EAC |
Principio sensore | Magnetico |
versione dispositivo | Attuatore |
Dati tecnici
Dati ambientali
N. certificazione ATEX | SEV 17 ATEX 0155 X |
Categoria ATEX Gas | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
Categoria ATEX Polvere | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
Campo applicazione ATEX X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
Temp. ambiente con UL | -25 - 105°C |
Esposiz. a umidità sec. norma | IEC 60068-2-30 |
Indicazione umidità | 90 % UR a 40 °C |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 4000 m |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
|
Dati meccanici
Mater. custodia Parte super. | Acciaio inox 1.4401 |
Profondità | 25 mm |
Peso netto | 10 g |
Peso lordo | 12 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548084092 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volume | 0 |