text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PIT gb LLLE

Numero dell'articolo: G1000001
PITgatebox (unità pulsanti), custodia preconfigurata con elementi di comando e arresto di emergenza, larghezza 40 mm, box conarresto di emergenza (2 NC) e 3 pulsanti luminosi (1 NO), collegamento conn...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PITgatebox (unità pulsanti), custodia preconfigurata con elementi di comando e arresto di emergenza, larghezza 40 mm, box conarresto di emergenza (2 NC) e 3 pulsanti luminosi (1 NO), collegamento connettore M12 12 poli , IP65, incl. cappucci colorati nei colori GN, BU, RD, YE e trasparente

Omologazione CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC  
Automonitorato nein  
Lampade LED  
Vernice luminescente weiß  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 12  
Corrente contatto min. 1  
N. di N/C arresto di emergenza 2  
Tipo sblocco arresto emergenza Drehentriegelung  
Potere interr.E-STOP sec.norma EN 60947-5-1  
Mat. contatti E-STOP Ag  
Numero di pulsanti 3  
Numero di pulsanti N/A 3  
Potere interr. puls. sec.norma EN 60947-5-1  
Mat. contatti pulsante Ag  
Temperatura ambiente -20  
60  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-1  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia  
Grado protezione UL (tipo) type 1  
Posizione di montaggio A scelta  
Tipo di collegamento M12, 12pol. male  
Materiale custodia Zn  
Altezza 293  
Larghezza 40  
Profondità 40  
Peso netto 800  
Peso lordo 1200  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
Codice EAN 4046548088922  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371228  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001028  
Volume 0  
 

Accessori per la messa in servizio

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, adatto per catena portacavi,12 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, adatto per catena portacavi,12 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, adatto per catena portacavi,12 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, adatto per catena portacavi,12 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, adatto per catena portacavi,12 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, adatto per catena portacavi,12 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m

Accessori opzionali

PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox, tappo cieco, IP65 (pezzo di ricambio), diametro dimontaggio: 22,3mm
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgatebox, chiave di montaggio per anello filettato
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC Start, unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC ON, unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC Sblocco, unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC Blocco, unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, blu, simbolo IECRichiesta, unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, blu, simbolo IECReset, unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, blu, simbolo IECBlocco, unità imballaggio = 10 pezzi
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi (pezzo di ricambio)

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m

Adatto a

PSEN ml b 1.1 unit
PSEN ml b 1.1 unit 570400
Blocco di sicurezza PSENmlock, codificato, con interruttore di sicurezzae attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettoremaschio M12 a 8 poli, cavo da 0,23 m, collegamento singolo
PSEN ml s 1.1 unit
PSEN ml s 1.1 unit 570406
Blocco di sicurezza PSENmlock, codificato, con interruttore di sicurezzae attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettoremaschio M12 a 12 poli, cavo da 0,23 m, collegamento in serie
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit 570600
Blocco di sicurezza PSENslock, codificato, con blocco elettromagnetico, con interruttore di sicurezza e attuatore(standard), blocco per la sicurezza di processo, forza di tenuta 1000 N, connettore maschioM12 a 8 poli, collegamento in serie
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit 570500
Blocco di sicurezza PSENslock, codificato, con blocco elettromagnetico, con interruttore di sicurezza e attuatore(standard), blocco per la sicurezza di processo, forza di tenuta 500 N, connettore maschioM12 a 8 poli, collegamento in serie