Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400454","name":"PIT es Set3s-5ns","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT es Set3s-5ns
Numero dell'articolo: 400454
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia da parete,set composto da
pulsante di arresto di emergenza luminoso con simbolo arresto diemergenza e logo e blocco contatti
2 NC, con col... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia da parete,set composto da pulsante di arresto di emergenza luminoso con simbolo arresto diemergenza e logo e blocco contatti 2 NC, con collegamento M12 5 poli.
Dati generali
Omologazione | CE |
Automonitorato | ja |
Lampade | LED |
Vernice luminescente | gelb |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) |
12
30 |
Tipo tensione alimentazione U1 | AC/DC |
Corrente contatto min. | 1 |
Arresto di emergenza
Potere interr.E-STOP sec.norma | EN 60947-5-1 |
Mat. contatti E-STOP | AgNi |
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Morsetto di collegamento | M12 |
Altezza | 103 |
Larghezza | 72 |
Profondità | 85 |
Diametro | 55 |
Peso netto | 212 |
Peso lordo | 250 |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Codice EAN | 4046548071689 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volume | 0 |