Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"540180","name":"PSEN cs2.1 1 actuator","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN cs2.1 1 actuator
Numero dell'articolo: 540180
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs2.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.
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
UKCA cULus Listed TÜV |
Principio sensore | Transponder |
Liv. codifica sec. ISO 14119 | alta |
Codifica transponder | Dispositivo compl. codificato |
versione dispositivo | Attuatore |
Dati tecnici
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-25
70 |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Mater. custodia Parte super. | PBT |
Altezza | 11 |
Larghezza | 40 |
Profondità | 40 |
Peso netto | 20 |
Peso lordo | 21 |
Transponder
Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548002997 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volume | 0 |
Accessori per la messa in servizio
PSEN cs2.1n 1switch
540153
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 4
direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 21 mm, Sao= 15 mm, Sar
= 40 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore completamentecodificato, programmabile max 8 volte.
PSEN cs2.1p 1 switch
540150
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, 4
direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 21 mm, Sao= 15 mm, Sar
= 40 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore completamentecodificato, programmabile max 8 volte.
Accessori opzionali
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Viti di sicurezza, monouso, M5x10, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Viti di sicurezza, monouso, M5x20, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.