Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570462","name":"PSEN ml escape release extension","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN ml escape release extension
Numero dell'articolo: 570462
Prolungamenti per lo sblocco di fuga, elementi di prolungamento 25 mm,
acciaio inox
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dati generali
Omologazione | CE |
Dati tecnici
Dati meccanici
Vita utile meccanica Tipo 3 | 6050 cicli |
Peso netto | 15 g |
Peso lordo | 18 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548090055 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volume | 0 |