Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"9A000017","name":"PRMS compress kit","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PRMS compress kit
Numero dell'articolo: 9A000017
Kit consisting of 3 compression elements,
for use with pressure measuring foils of PRMS film kit:
First element: material silicone, colour yellow, thickness 21mm,
hardness shore AO 10.
Second element:... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Kit consisting of 3 compression elements, for use with pressure measuring foils of PRMS film kit: First element: material silicone, colour yellow, thickness 21mm, hardness shore AO 10. Second element: material silicone, colour blue, thickness 14mm, hardness shore A 30. Third element: material silicone, colour black, thickness 7mm, hardness shore A 70.
Dati tecnici
Dati meccanici
Altezza | 67 mm |
Larghezza | 109 mm |
Profondità | 109 mm |
Peso netto | 486 g |
Peso lordo | 500 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 39269097 |
UNSPSC 25 | 23101519 |
Codice EAN | 4046548088809 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27389102 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volume | 0.847 |