Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"750910","name":"PNOZ s nIE","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ s nIE
Numero dell'articolo: 750910
Accessori per PNOZ sigma, espansione impulsi, per tensione negativa.
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
UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 0.3 W |
Corrente nominale | 0.3 A |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | IP20 |
Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
Materiale custodia | Wemid (PA) |
Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
Altezza | 92 mm |
Larghezza | 7.5 mm |
Profondità | 64 mm |
Peso netto | 26 g |
Peso lordo | 32 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva | 7a |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
Voce SCIP disponibile | Sì |
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371392 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002498 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548061932 |
Volume | 0.173 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |