Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"312917","name":"PSSu A CE \"O\" yellow (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSSu A CE "O" yellow (10 pcs.)
Numero dell'articolo: 312917
PSSu, elementi di codifica per modulo base e I/O FS, giallo, codifica O,
contenuto della confezione 10 pz., imballato in sacchetto in plasticarichiudibile con
etichetta identificativa.
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 39269097 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548044454 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242692 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volume | 0 |