Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"773712","name":"PNOZ mc6p CANopen 2","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ mc6p CANopen 2
Numero dell'articolo: 773712
PNOZmulti Classic, modulo di comunicazione, standard, fieldbus CANopen,
protocollo CiA DS-301 V3.0, indirizzi della stazione 0 - 99, 1connettore maschio SUB-D
9 poli, 8 velocità, configurabile, 10 kBi... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PNOZmulti Classic, modulo di comunicazione, standard, fieldbus CANopen, protocollo CiA DS-301 V3.0, indirizzi della stazione 0 - 99, 1connettore maschio SUB-D 9 poli, 8 velocità, configurabile, 10 kBit/s - 1 MBit/s, ingressi virtuali 24/128 Bit, uscite virtuali 24/128 Bit.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC |
Dati tecnici
Dati elettrici
Scopo di UINT1 | Alimentazione del modulo |
Fonte della tensione interna | su dispositivo base |
Tipo di tensione di UINT1 | DC |
Tolleranza del modulo UINT | -2 %/+2 % |
Interfaccia fieldbus
Interfaccia fieldbus | CANopen |
Tipo dispositivo del fieldbus | Slave |
Nome protocollo fieldbus | CiA DS-301 V3.0 |
Indir.staz. fieldbus ammessi | 0 - 99d |
Veloc. trasferimento impost. |
10 kbit/s
500 kBit/s 20 kbit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 800 kbit/s 50 kbit/s 125 kBit/s |
Collegamento fieldbus | Connett. maschio Sub-D 9 poli |
Isolam. elettrico fieldbus | Sì |
Tensione di prova | 500 V AC |
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
Categoria di sovratensione | III |
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
Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiale custodia parte inf. | PPO UL 94 V0 |
Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
Altezza | 94 mm |
Larghezza | 22.5 mm |
Profondità | 119 mm |
Peso netto | 115 g |
Peso lordo | 135 g |
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
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548064223 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volume | 0.42 |
Accessori opzionali
KOP-XE
774639
PNOZplus, PNOZpower, connettore di accoppiamento PNOZmulti, esigenza diricambio/sostituzione.