text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
4 Products found
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
GTIN: 4046548096910
PITgatebox avec PITreader Key (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avecarrêt d’urgence (2 NF / 1 NO), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (respectivement 1 NO) etPITreader Key, raccordement par le haut, connecteur mâle M12 à 12 broches et connecteurfemelle M12 à 4 broches, interface Ethernet, IP65, 5 opercules de couleurs GN, BU, RD, YE ainsi que transparent

On request
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
GTIN: 4046548096927
PITgatebox avec PITreader Key (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avecarrêt d’urgence (2 NF / 1 NO), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (respectivement 1 NO) etPITreader Key, raccordement par le bas, connecteur mâle M12 à 12 broches et connecteurfemelle M12 à 4 broches, interface Ethernet, IP65, 5 opercules de couleurs GN, BU, RD, YE ainsi que transparent

On request
PIT gb QLLE y up ETH
G1000041
GTIN: 4046548104301
PITgatebox avec PITreader Card (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avecarrêt d’urgence (2 NF / 1 NO), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (respectivement 1 NO) etPITreader Card, raccordement par le haut, connecteur mâle M12 à 12 broches et connecteur femelle M12 à 4 broches, interface Ethernet, IP65,5 opercules de couleurs GN, BU, RD, YE ainsi que transparent

On request
PIT gb QLLE y down ETH
G1000042
GTIN: 4046548104318
PITgatebox avec PITreader Card (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avecarrêt d’urgence (2 NF / 1 NO), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (respectivement 1 NO) etPITreader Card, raccordement par le bas, connecteur mâle M12 à 12 broches et connecteurfemelle M12 à 4 broches, interface Ethernet IP65, 5 opercules de couleurs GN, BU, RD, YE ainsi que transparent

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use