Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"631158","name":"PSEN op4F-SL-14-108/1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op4F-SL-14-108/1
Numéro de l'article: 631158
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desdoigts (résolution 14 mm),
hauteur du champ de protection 1080 mm. Fonctionnalités : mise encascade sans zone morte, architecture
ét... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desdoigts (résolution 14 mm), hauteur du champ de protection 1080 mm. Fonctionnalités : mise encascade sans zone morte, architecture étroite. Tension d’alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12,émetteur : à 5 broches, récepteur à 5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.
Données generales
Homologation |
CE
cULus Listed TÜV |
Type d’EPES | 4 |
Principe du capteur | Optique |
Hauteur de protection | 1080 mm |
Résolution indice protection | Doigts |
Portée (m) | 0.2 - 6 m |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Données optiques
Plage longueurs onde utilisée | 850 nm |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties OSSD | 2 |
Environmental data
Température d’utilisation | 0 - 55 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | 15 à 95% |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protection de boîtie |
Temps
Temps d'appel | 16 ms |
Données mécaniques
Longueur du câble | 0.2 m |
Matériau de la gaine câble 1 | PVC |
Rayon de courbure (pose) K1 | 1 x Ø |
Rayon de courb. câble cascade | 1 x Ø |
Longueur de câble max. | 20 m |
Matériau du boîtier partie sup | Aluminium |
Matériau capuchons d’extrémité | Zamak |
Matériau vitre avant | PMMA |
Dimensions hauteur | 1080 mm |
Dimension largeur | 15.4 mm |
Dimension profondeur | 32.6 mm |
Poids net | 1300 g |
Poids brut | 2250 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Code EAN | 4046548086393 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272704 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002549 |
Volume | 0 |
Accessoires optionnels
PSEN op Mirror-165/1
630904
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 165 cm.Utilisation possible avec toutes les
barrières immatérielles de la série PSENopt < 165 cm. Pour le montagedirect sur la
machine, les équerres de montage « PSEN op Mirror Bracket Kit/1 » sont
nécessaires, pour le montage dans le « PSEN op Protective », leséquerres de montage
« PSEN op Protective Bracket Mirror/1 » sont nécessaires.
PSEN op Mirror-120/1
630903
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 120 cm.Utilisation possible avec toutes les
barrières immatérielles de la série PSENopt < 120 cm. Pour le montagedirect sur la
machine, les équerres de montage « PSEN op Mirror Bracket Kit/1 » sont
nécessaires, pour le montage dans le « PSEN op Protective », leséquerres de montage
« PSEN op Protective Bracket Mirror/1 » sont nécessaires.
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
630311
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
630312
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement, diamètre 14 mm,protection des doigts.
PSEN op SL cascading 1m
631185
Accessoires pour PSENopt slim, câble de mise en cascade pour relierensemble plusieurs barrières immatérielles de la
série PSENopt slim, longueur du câble : 1m
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
Accessoires pour PSENopt slim, câble de mise en cascade pour relierensemble plusieurs barrières immatérielles de la
série PSENopt slim, longueur du câble : 0,5m
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
Accessoires pour PSENopt slim, câble de mise en cascade pour relierensemble plusieurs barrières immatérielles de la
série PSENopt slim, longueur du câble : 0,1m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m
630310
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
PSEN op SL Bracket O
631182
Kit de fixation pour les barrières immatérielles de la série PSENopt SL,en forme de O.
Fixation sur les capuchons d’extrémité. UE = 4 équerres de montage
PSEN op SL Bracket L
631181
Kit de fixation pour les barrières immatérielles de la série PSENopt SL,en forme de L.
Fixation latérale sur le profilé. UE = 2 équerres de montage
PSEN op SL Bracket C
631180
Kit de fixation pour les barrières immatérielles de la série PSENopt SL,en forme de C.
Fixation latérale sur le profilé. UE = 2 équerres de montage