text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
13 productos encontrados
PDP67 F 8DI ION
773600
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées ...

Bajo pedido
PDP67 F 8DI ION HP
773601
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées ...

Bajo pedido
PDP67 F 4 code
773603
Répartiteur passif décentralisé pour le raccordement d’un PSENcode,PSENslock et d’un PSENini à un système de commande Pi ...

Bajo pedido
PDP67 F 4 code VA
773613
Répartiteur passif décentralisé pour le raccordement d’un PSENcode,PSENslock et d’un PSENini à un système de commande Pi ...

Bajo pedido
PDP67 F 8DI ION VA
773614
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées ...

Bajo pedido
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées ...

Bajo pedido
PDP67 F 8DI ION PT
773616
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées ...

Bajo pedido
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
Étiquettes de repérage pour PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 pièces, 20 x 8 mm.

Bajo pedido
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
4R000001
PDP67, appareil, indice de protection IP67, système de commande I/O,failsafe et standard, 2 ports M12, PROFINET IO DEVIC ...

Bajo pedido
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
µSD Memory Card 512MB M12A

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información

PDP67, accessoire, carte mémoire microSD, 512 Mo, modèle industriel, boîtier en laiton nickelé, connecteur M12, codé A, ...

Bajo pedido
Caps for IP67 moduls
380324
Accessoires, obturateurs pour ports M12 sur appareils PDP67 et PSS67, indice de protection IP67, noir, UE 4 pièces, util ...

Bajo pedido
Crimping Tool
380071
Pince à sertir manuelle pour le sertissage de contacts mâles et femellestorsadés, section transversale 0,08 - 2,5 mm², A ...

Bajo pedido
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
Accessoires, obturateurs pour ports M12 sur appareils PDP67 et PSS67, indice de protection IP67, gris, UE 2 pièces, util ...

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto