text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
7 produits trouvés
SDD ES PROFINET
540138
GTIN: 4046548083026
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,Profinet, 2 ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables (noncompris dans la livraison).

Sur demande
SDD ES ETH
540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,Modbus/TCP, 2 ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables (noncompris dans la livraison).

Sur demande
PSEN ix2 F4 code
535111
GTIN: 4046548083422
PSEN, répartiteur passif décentralisé pour montage en série,raccordement de 4 capteurs de sécurité max. (pouvant être montés en série), max.5 PSEN ix2 F4 code avec max. 16 abonnés, transfert des informations de diagnostic, 96 x 48 x 57 mm (H x L x P), type de raccordement avec borniers à ressorts, IP20.

Sur demande
PSEN ix2 F8 code
535112
GTIN: 4046548084320
PSEN, répartiteur passif décentralisé pour montage en série,raccordement de 8 capteurs de sécurité max. (pouvant être montés en série), max.3 PSEN ix2 F8 code avec max. 16 abonnés, transfert des informations de diagnostic, 96 x 93 x 57 mm (H x L x P), type de raccordement avec borniers à ressorts, IP20.

Sur demande
SDD ES EIP
540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,EtherNet/IP, 2 ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables (noncompris dans la livraison).

Sur demande
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
GTIN: 4046548083828
SDD (Safety Device Diagnostics), jeu de borniers débrochables pourboîtier 45 mm, borniers à vis, UE 2 pièces, X1 à 4 broches et X2 à 8 broches.

Sur demande
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
GTIN: 4046548083835
SDD (Safety Device Diagnostics), jeu de borniers débrochables pourboîtier 45 mm, borniers à ressorts, UE 2 pièces, X1 à 4 broches et X2 à 8 broches.

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue