text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
1 produits trouvés
PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so
778010
GTIN: 4046548009132
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées à câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, 4 capteurs de muting,sorties : 3 F, 1 O, 5 sorties statiques, réarmement automatique / auto-contrôlé, UB = 24 V DC,largeur : 90 mm, borniers à vis débrochables, appareil permettant l’inhibition temporaire des fonctions de sécurité, muting, surveillance des lampes de muting et de leur commutation automatique.

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue