Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur
deraccordement M12 à 5
broches, pour applications jusqu’à SIL 3 ou PL e, IP67, distance
decommutation env. 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé avec
actionneur.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur deraccordement M12 à 5
broches, pour applications jusqu’à SIL 3 ou PL e, IP67, distance decommutation
(rectangulaire) env. 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, UE = 1 piècecapteur
codé, aimant de maintien.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur deraccordement M12 à 5
broches, pour applications jusqu’à SIL 3 ou PL e, IP67, distance decommutation
(rectangulaire) env. 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, UE = 1 piècecapteur codé
unique avec actionneur.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur deraccordement M12 à 5
broches, pour applications jusqu’à SIL 3 ou PL e, IP67, distance decommutation
(rectangulaire) env. 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, UE = 1 piècecapteur
codé multiple, max. 8 procédures d’apprentissage, aimant de maintien.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 8 broches,
IP67, 4 sens d’activation, distance de commutation (rectangulaire) env.11 mm, Sao
= 8 mm,Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé unique avec
actionneur.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches,
IP67, 4 sens d’activation, distance de commutation (rectangulaire) env.11 mm, Sao
= 8 mm,Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé unique avec
actionneur.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12,
supporté par le SDD, IP67, 4 sens d’activation, distance de commutation
(actionneur sur marquage rectangle) : 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP=
1 pièce capteur codé avec actionneur.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches,
IP67, 4 sens d’activation, distance de commutation (rectangulaire) env.11 mm, Sao
= 8 mm,Sar = 20 mm, UE = 1 pièce, capteur codé avec actionneur.
Sur demande
Capteur de sécurité codé PSENcode, avec capteur de sécurité et
actionneur, certificat ATEX, connecteur mâle M12 à 8 broches, montage ensérie,
forme longue, 1 paire de CABLE/M12/CLIP incluse pour la protection d’un
connecteur mâle M12
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12
à 8 broches,
IP67, 4 sens d’activation, distance de commutation (rectangulaire)
env.11 mm, Sao
= 8 mm,Sar = 20 mm, UE = 1 pièce, capteur codé, homologation ATEX.
Sur demande
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs5.x, IP67, UE = 1 pièce.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur M8à 8 broches,
IP67, 4 sens d’activation, distance de commutation (rectangulaire) env.11 mm, Sao
= 8 mm,Sar = 20 mm, UE = 1 pièce, capteur codé unique.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M8,
supporté par le SDD, IP67, 4 sens d’activation, distance de commutation
(actionneur sur marquage rectangle) : 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP=
1 pièce capteur codé avec actionneur.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur M8à 8 broches,
IP67, 4 sens d’activation, distance de commutation (rectangulaire) env.11 mm, Sao
= 8 mm,Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple avec
actionneur, max. 8 procédures d’apprentissage.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches,
IP67, 4 sens d’activation, distance de commutation (rectangulaire) env.11 mm, Sao
= 8 mm,Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple avec
actionneur, max. 8 procédures d’apprentissage.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 8 broches,
IP67, 4 sens d’activation, distance de commutation (rectangulaire) env.11 mm, Sao
= 8 mm,Sar = 20 mm, UE = 1 pièce, capteur codé unique.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur M8à 8 broches,
IP67, 4 sens d’activation, distance de commutation (rectangulaire) env.11 mm, Sao
= 8 mm,Sar = 20 mm, UE = 1 pièce, capteur codé.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur M8à 8 broches,
IP67, 4 sens d’activation, distance de commutation (rectangulaire) env.11 mm, Sao
= 8 mm,Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé unique avec
actionneur.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M8,
supporté par le SDD, IP67, 4 sens d’activation, distance de commutation
(actionneur sur marquage rectangle) : 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP=
1 pièce capteur codé multiple avec actionneur. Au total, 8
procédures d’apprentissage sont possibles.
Sur demande
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs6.x, IP67, UE = 1 pièce.
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.