Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, 4
sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 21 mm, Sao =15 mm, Sar
= 40 mm, UE = 1 pièce capteur codé.
Sur demande
Actionneur pour capteur de sécurité codé PSENcode 1.x/2.x, VP = 1
pièce actionneur.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12,
4 sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec
actionneur. Au total, 8 procédures d’apprentissage sont possibles.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12,
4 sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 pièce capteur codé avec
actionneur.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12,
4 sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 pièce capteur codé sans
actionneur.
Sur demande
Capteur de sécurité codé PSENcode, avec capteur de sécurité et
actionneur, certificat ATEX, connecteur mâle M12 à 8 broches, montage ensérie,
grandes dimensions, 1 paire de CABLE/M12/CLIP incluse pour la protectiond’un
connecteur mâle M12
Sur demande
Capteur de sécurité codé PSENcode, codé multiple, avec
capteur de sécurité et actionneur, certificat ATEX, connecteur mâle M12
à 8 broches, montage en série, grandes dimensions, 1 paire de
CABLE/M12/CLIP incluse pour la protection d’un connecteur mâle M12
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12,
4 sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 pièce capteur codé unique avec
actionneur.
Sur demande
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs2.x, IP67, UE = 1 pièce.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 8 broches, 4
sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 21 mm, Sao =15 mm, Sar
= 40 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple, max. 8 procéduresd’apprentissage.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches,
un sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 11 mm, Sao =8 mm,
Sar =20 mm, UE = 1 pièce capteur codé avec trois actionneurs (OSSD1
&2, OSSD1, OSSD2).
Sur demande
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs1.19, IP67, UE = 1pièce,
OSSD1&2.
Sur demande
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs1.19, IP67, UE = 1pièce,
OSSD1.
Sur demande
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs1.19, IP67, UE = 1pièce,
OSSD2.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12,
4 sens d’activation, IP67, distance de commutation 21 mm, Sao = 15 mm,Sar =
40 mm, VP = 1 pièce capteur codé sans actionneur.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, 4
sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 21 mm, Sao =15 mm, Sar
= 40 mm, UE = 1 pièce capteur codé avec deux actionneurs (OSSD1,
OSSD2).
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, 4
sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 21 mm, Sao =15 mm, Sar
= 40 mm, UE = 1 pièce capteur codé avec un actionneur (OSSD1&2).
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12,
4 sens d’activation, IP67, distance de commutation 21 mm, Sao = 15 mm,Sar =
40 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur. Au total,
8 procédures d’apprentissage sont possibles.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12,
4 sens d’activation, IP67, distance de commutation 21 mm, Sao = 15 mm,Sar =
40 mm, VP = 1 pièce capteur codé avec actionneur.
Sur demande
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, 4
sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 21 mm, Sao =15 mm, Sar
= 40 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple, max. 8 procéduresd’apprentissage.
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.