Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"Z9000021","name":"Connector for CON Bridge Module","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SM"]}

Similaire à l’illustration
Connector for CON Bridge Module
Numéro de l'article: Z9000021
Cavaliers de pontage pour ConBridge pour la liaison des modulesRevolution Pi
individuels. Uniquement adapté à RevPi Connect associé aux modulesd’extension
RevPi Con.
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données techniques
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 15 mm |
Dimension largeur | 26 mm |
Dimension profondeur | 16 mm |
Poids net | 3 g |
Poids brut | 3 g |
Environnement
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242290 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002584 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548096033 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 84735020 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |