Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8C000012","name":"PMC SI6A061Z/PN 1x 5A","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}

Similaire à l’illustration
PMC SI6A061Z/PN 1x 5A
Numéro de l'article: 8C000012
Multi-axis PMC SI6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 5.5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 3.5 KVA.
Without brake r... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5.5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Without safety technology, with PROFINET.
Données generales
Homologation |
UL Listed
CE UKCA |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation 2 (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U2 | DC |
Rated output current (4kHz)[A] | 5 A |
Rated output current (8kHz)[A] | 4,5 A |
Fonction de sécurité STO
Safety function, technology | Z= ohne Sicherheitstechnik |
Section puissance
Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
CPU
Extension PMC firmware | PN = ProfiNet |
Entrées
Nombre d’entrées digitales | 8 |
Environmental data
Température d’utilisation | 0 - 45 °C |
Type de refroidissement | Ventilateur intégré |
Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 343 mm |
Dimension largeur | 45 mm |
Dimension profondeur | 265 mm |
Poids net | 2980 g |
Poids brut | 4000 g |
Environnement
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27023101 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001857 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548100181 |
Volume | 0 dm3 |
Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires

PMC SI6A061 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000006
Terminal set for drive controllers SI6A061Z, SI6A012U, SI6A061Y,
SI6A061X